banner background image

系统级电源解决方案

ADI的系统级电源解决方案针对每种应用的具体需求,提供专门优化的系统级电源架构。依托我们的高性能电源技术,系统级电源解决方案可为工程师提供器件选型建议、性能估算和可扩展的设计方案,从基础核心器件到完全定制的电源设计,均可覆盖。

价值和优势

  • 经过专家验证的设计:由ADI电源专家打造,以实测数据为支撑,确保为实际电源设计提供行之有效、值得信赖的解决方案。
  • 性能可靠:参考设计针对效率、可靠性和信号链兼容性进行了优化。
  • 加速研发进程:采用成熟的架构和经过测试的硬件,缩短设计周期并降低风险。
  • 专用电源:通过定制拓扑结构,精准满足电气、散热和集成方面的目标。
carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

系统级参考设计

了解ADI电源管理专家针对特定应用开发的优化电源架构如何解决棘手的电源问题。
航空航天与防务

  • ADPULSERPLUSEBZ 用于GaN PA偏置和时序控制的Pulser Plus参考设计
  • EVAL-AD4858 评估AD4858 8通道同步采样、20位1 MSPS数据采集系统
  • EVAL-AD4080ARDZ 评估AD4080/AD4081/AD4084快速、精密、20位/16位、40MSPS/20MSPS差分SAR ADC
  • EVAL-AD9084 评估AD9084 Apollo MxFE
  • ADXBAND16EBZ 16Tx/16Rx直接X频段采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台

汽车电子

通信

  • ADALM-PLUTO 软件定义无线电主动学习模块
  • EVAL-AD5706R 集成片内基准电压源和SPI接口的AD5706R 4通道、16位、电流输出DAC评估板
  • EVAL-AD9213-DUAL-EBZ 宽带直接RF采样20GSPS数字化仪平台
  • ADPULSERPLUSEBZ 用于GaN PA偏置和时序控制的Pulser Plus参考设计
  • EVAL-AD9084 评估AD9084 Apollo MxFE
  • ADXBAND16EBZ 16Tx/16Rx直接X频段采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台

Consumer

工业自动化

  • AD-PS3803-RD 利用PoE+和理想二极管电桥实现隔离式反激DC/DC(12V、2A)
  • ADPS43748-RD 20 W High-Efficiency Optocoupler-Free Flyback PSU for Solar Inverter Applications
  • AD-EthernetAPLDevice-SL 完整的以太网APL现场设备平台

仪器仪表与测量

  • AD-PS0005-RD 用于台式测试设备的48V电源系统
  • CN0586 精密高压双极模拟输出模块
  • EVAL-AD4858 评估AD4858 8通道同步采样、20位1 MSPS数据采集系统
  • EVAL-AD4080ARDZ 评估AD4080/AD4081/AD4084快速、精密、20位/16位、40MSPS/20MSPS差分SAR ADC
  • EVAL-AD9084 评估AD9084 Apollo MxFE
  • ADXBAND16EBZ 16Tx/16Rx直接X频段采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台
  • EVAL-AD4630-24 AD4630-24 SAR ADC评估板
  • EVAL-AD4692-ARDZ 评估AD4692系列易驱动型多路复用SAR ADC(每通道具备均值滤波器)

医疗健康

  • EVAL-CN-AD4134 评估AD4134 24位、4通道、同步采样1.5 MSPS精密无混叠ADC
  • EVAL-AD4080ARDZ 评估AD4080/AD4081/AD4084快速、精密、20位/16位、40MSPS/20MSPS差分SAR ADC
  • EVAL-AD4630-24 AD4630-24 SAR ADC评估板
  • EVAL-AD4692-ARDZ 评估AD4692系列易驱动型多路复用SAR ADC(每通道具备均值滤波器)

开发者工具和资源

规划

系统级电源树创建

设计

IC级电源设计

仿真

工业标准仿真

配置

数字电源系统管理

测量

评估与电源表征

网页端

ADI Power Studio™
Planner

WINDOWS

LTpowerPlanner®

网页端

ADI Power Studio™
Designer

WINDOWS

LTpowerCAD®

WINDOWS + macOS

LTspice®

WINDOWS

OASIS™/SIMPLIS®

WINDOWS

LTpowerPlay®

ADI Power Studio™
Systemizer

信号链电源

WINDOWS

LTpowerAnalyzer™

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
培训与支持
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目