设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • PCB Layout
  • Bill of Materials
  • Allegro Layout Files
下载设计文件 1.33 MB

描述

使用ADPS43748-RD工业电源解决方案,可简化高能效太阳能逆变器的隔离电源设计。本产品为20 W高能效无光耦反激式PSU(电源单元),专门针对太阳能逆变器应用进行了优化。这款系统级电源解决方案采用无光耦同步反激式架构,提供四种基于输出电容的配置方案,既能灵活适配不同逆变器的应用要求,也可广泛应用于各类能源基础设施项目。

应用

  • 太阳能逆变器
  • 储能系统
  • 电车充电站
  • 工业电源
  • 可再生能源转换器
  • UPS和备用电源系统

如果需要申请评估板,请联系客户服务部。

优势和特点

  • 使用无光耦同步反激式设计,可提高可靠性并减少故障点。
  • 提供四种输出电容器配置方案,便于开展设计调整。
  • 典型负载条件下能效>90%。
  • 最高支持4A峰值电流,非常适合逆变器AUX与控制轨电源。
  • 采用紧凑的隔离结构,可轻松集成至逆变器控制板。
  • 降低了可再生能源系统的BOM成本和设计复杂性。
  • 可无缝集成到太阳能逆变器的辅助电源中,为DSP、MCU、传感器和栅极驱动器供电。

解决方案规格参数:

  • 输入电压:20V至28V(标称值:25V)
  • 输出:5V,最高4A
  • 拓扑结构带有同步整流的隔离反激式控制器
  • 变压器:屏蔽型(Würth Elektronik 750311589)
  • 输出纹波:≤ 250mV p-p(约VOUT的5%)
  • 瞬态响应:在2A阶跃负载下验证
  • 主要特性:低成本,高性能

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。