概览
优势和特点
- 适用于 AD9084 直接 sub8GHz 和 X 波段收发器的全功能评估板
- 通过分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件或 Python 应用程序 (pyApp) 进行控制的 PC 软件
产品详情
ACE 软件允许用户在不同配置(统称为用例)下快速评估 Apollo MxFE™,以处理和播放数模转换器 (DAC) 输出的模拟信号或捕获由模数转换器 (ADC) 转换的信号。信号样本通过 Apollo MxFE 和位于 ADS10-V1EBZ 数据捕获和传输板上的现场可编程门阵列 (FPGA) 之间的 JESD204B 或 JESD204C 链路传输。捕获的 ADC 样本可以下载到主机 PC 以便在 ACE 软件中显示和分析,或者存储为样本向量(以样本列表形式存储的有限长度的信号)以便使用其他软件进行处理。ACE 软件还允许用户生成通用信号矢量或加载自定义矢量,这些矢量可以上传到 ADS10-V1EBZ,然后传输到 Apollo MxFE,由其数字信号处理器 (DSP) 处理,并从 DAC 重建到频谱分析仪或其他测试设备中。
从软件角度来看,ACE 软件通过远程过程调用 (RPC) 服务器与 ADS10-V1EBZ 进行交互,该服务器由安装在 ADS10-V1EBZ 上的 MicroZed 夹层板托管。为了控制评估板上的 AD9084 和其他设备,ACE 和 PyApp 都向 RPC 服务器发出请求。服务器使用软件包中包含的一组动态链接库 (DLL) 与应用程序编程接口 (API) 的预编译版本进行通信。MicroZed 通过 AD9084-FMCA-EBZ 评估板附带的可启动 microSD 卡运行 Ubuntu(一种 Linux 发行版)。
请参阅用户指南了解完整描述。
相关产品
文档
-
UG-2326: Evaluating the AD9084/AD9088 Apollo MxFE (Rev. B)2026/2/26PDF17 MB
-
6G FR3 Reference Design for Wireless Test (wiki)2024/11/25WIKI
-
EVAL-AD9084 - Design Files2026/2/26ZIP78 MB
-
Seamless DC to 18 GHz Coverage Direct RF with Apollo2026/7/7 -
Apollo MxFE Feature Spotlight: Spectrum Sniffer2026/4/7 -
Getting Started with ADI Apollo MxFE™ AD90842026/4/7 -
ADI Apollo MxFE™ AD9084 Standalone API2026/4/7 -
Apollo MxFE™: Wideband Spectrum Analyzer Solution for 6G2026/2/26 -
Apollo MxFE Feature Spotlight: Dynamic Reconfiguration2026/2/26 -
Apollo MxFE™ Feature Spotlight : Fast Frequency Hopping2026/2/26 -
Apollo MxFE™ ADC and DAC Sweep Demonstration2026/2/26 -
Unboxing and Setting Up the AD9084 Apollo MxFE™ Evaluation Board2026/2/26 -
Apollo MxFE™ 0.5 to 55 GHz Ecosystem2026/2/26