概览

优势和特点

  • AD4692 系列多路复用 SAR ADC 的全功能评估板
    • 演示 AD4691、AD4692、AD4693 和 AD4694 的性能和功能
  • 两个单端输入通道可通过 SMA 连接器进行交流分析
    • 六个用于板载直流电压分析的通道
  • 板载参考电路和电源树设计用于 USB 供电解决方案
  • ACE 插件可用于设备配置以及时域和频域数据分析。
  • 兼容 SDP-K1 和其他 Arduino 外形尺寸的控制器板

产品详情

EVAL-AD4692-ARDZ 评估板旨在展示 AD4692 系列模数转换器 (ADC) 的性能,并提供对 ACE 插件图形用户界面 (GUI) 中提供的配置选项的访问。AD4692 系列是紧凑型、高精度、16 位 Easy Drive 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,专为高密度多通道精密数据采集解决方案而优化。本文档包含将 EVAL-AD4692-ARDZ 评估板与 EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 控制器板配合使用的快速入门指南。有关设置硬件和软件以进行电路板评估的详细说明,请参阅硬件设置部分和评估板软件部分。

SDP-K1 是 EVAL-AD4692-ARDZ 的主控制器板。EVAL-AD4692-ARDZ 评估板符合 Arduino® Uno Shield 的机械和电气标准,可与 SDP-K1 和其他制造商的各种软件开发套件进行接口。

EVAL-AD4692-ARDZ 评估解决方案包括用于设备配置和 ADC 数据采集的 AD4692 工业 I/O (IIO) 固件应用程序驱动程序,以及用于性能评估的 AD4692 ACE 插件 GUI。

EVAL-AD4692-ARDZ 还可以通过限制评估软件中使用的采样率和通道数来评估 AD4691、AD4693 和 AD4694 的性能。请结合本用户指南查阅各产品的数据手册以获取更多信息。

使用入门

所需设备

所需软件

  • 分析|控制|评估(ACE)软件
  • 从插件管理器或 ACE 插件数据库中获取 AD4692 ACE 插件

软件

ACE软件

ZIP
14 MB
ACE plug-in for Board.AD4692 1.2026.2621506 [9月 07 26]
This plugin supports the EVAL-AD4692-ARDZ board. The AD4692 is a 16-channel, 16-bit, 1 MSPS, multiplexed input, SAR ADC with internal accumulators for each channel.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.