AD4693
推荐用于新设计8 通道、易于驱动的多路复用 SAR ADC,每个通道均带平均滤波器
- 产品模型
- 6
概述
- 简易驱动功能可实现紧凑的系统设计
- 预充电缓冲器可降低模拟输入和参考电路的驱动要求。
- 片上参考缓冲器(仅限 WLCSP)
- 尺寸小,性能强大
- 采样率:500kSPS(AD4693)和 1MSPS(AD4694)
- INL:0.85 LSB(最大值)
- 保证 16 位、无失码
- 首次转换准确
- SINAD:93dB(典型值),fIN = 1kHz
- 在 fS = 1MSPS 时为 14.6mW,在 fS = 500kSPS 时为 7.3mW
- 24 引脚 4mm×4mm LFCSP 或 36 球 2.96mm×2.96mm WLCSP
- 增强的数字功能
- 每个通道的平均滤波器
- 可定制的通道时序控制器
- 交错通道采样
- 自主采样和突发采样模式
- 兼容 1.2V 和 1.8V 逻辑的 4 线 SPI
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
AD4693/AD4694 是紧凑型、高精度、16 通道、16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),专为高密度多通道精密数据采集解决方案而优化。AD4693/AD4694 结合了精确的性能、简易驱动功能和灵活的数字处理,以确保与空间受限的模拟前端 (AFE) 设计和低功耗数字主机兼容。
AD4693/AD4694 Easy Drive 功能扩展了兼容放大器和电压基准的选择范围。预充电缓冲器通过显著降低输入电压和电流瞬变,实现了更小、更低功耗的 AFE 设计,而这些瞬变通常迫使 AFE 每个通道都包含高带宽 ADC 驱动放大器。WLCSP 模型还包括一个集成的参考缓冲器,可提供真正的缓冲参考输入。
AD4693/AD4694 的数字功能和串行接口针对低功耗或断电重启的微控制器进行了优化。AD4693/AD4694 包括每个通道的平均滤波器和可定制的通道序列器,二者结合可实现片上噪声滤波,并具有与通道无关的平均比率。集成的突发采样定时器使自主和突发采样方案能够以最少的数字资源执行转换。通过强大的 4 线串行外设接口 (SPI) 支持设备配置和 ADC 数据读取,并可选配循环冗余校验 (CRC)。
AD4693/AD4694 提供 4mm × 4mm、24 引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP) 和 2.96mm × 2.96mm、36 球晶圆级芯片级封装 (WLCSP),工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
应用
- 光电源监控器
- 医疗仪器仪表
- 电子测试与测量
- 自动测试设备
- 电池供电设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD4691BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD4692BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD4693BCBZ-RL7 | 36-Ball WLCSP (2.96mm x 2.96mm x 0.50mm) | ||
| AD4693BCPZ | 36-Ball WLCSP (2.96mm x 2.96mm x 0.50mm) | ||
| AD4693BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD4694BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4693的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论