AD4692

推荐用于新设计

16 通道、易于驱动的多路复用 SAR ADC,每个通道均带平均滤波器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 简易驱动功能可实现紧凑的系统设计
    • 预充电缓冲器可降低模拟输入和参考电路的驱动要求。
    • 片上参考缓冲器(仅限 WLCSP)
  • 尺寸小,性能强大
    • 采样率:500kSPS(AD4691)和 1MSPS(AD4692)
    • INL:0.85 LSB(最大值)
    • 保证 16 位、无失码
    • 首次转换准确
    • SINAD:93dB(典型值),fIN = 1kHz
    • 在 fS = 1MSPS 时为 14.6mW,在 fS = 500kSPS 时为 7.3mW
    • 32 引脚 5mm×5mm LFCSP 或 36 球 2.96mm×2.96mm WLCSP
  • 增强的数字功能
    • 每个通道的平均滤波器
    • 可定制的通道时序控制器
    • 交错通道采样
    • 自主采样和突发采样模式
    • 兼容 1.2V 和 1.8V 逻辑的 4 线 SPI
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
AD4692
16 通道、易于驱动的多路复用 SAR ADC,每个通道均带平均滤波器
AD4691-AD4692 Functional Block Diagram AD4691-AD4692 Pin Configuration AD4691-AD4692 Pin Configuration AD4692 Chip Illustration
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
开关稳压器和控制器 1
MAX17291 推荐用于新设计 高压、1A、微功耗升压转换器,具有短路保护和真关断功能
线性稳压器 1
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4692-ARDZ

对 AD4692 系列带平均滤波器的简易驱动多路复用 SAR ADC 进行评估

特性和优点

  • AD4692 系列多路复用 SAR ADC 的全功能评估板
    • 演示 AD4691、AD4692、AD4693 和 AD4694 的性能和功能
  • 两个单端输入通道可通过 SMA 连接器进行交流分析
    • 六个用于板载直流电压分析的通道
  • 板载参考电路和电源树设计用于 USB 供电解决方案
  • ACE 插件可用于设备配置以及时域和频域数据分析。
  • 兼容 SDP-K1 和其他 Arduino 外形尺寸的控制器板

产品详情

EVAL-AD4692-ARDZ 评估板旨在展示 AD4692 系列模数转换器 (ADC) 的性能,并提供对 ACE 插件图形用户界面 (GUI) 中提供的配置选项的访问。AD4692 系列是紧凑型、高精度、16 位 Easy Drive 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,专为高密度多通道精密数据采集解决方案而优化。本文档包含将 EVAL-AD4692-ARDZ 评估板与 EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 控制器板配合使用的快速入门指南。有关设置硬件和软件以进行电路板评估的详细说明,请参阅硬件设置部分和评估板软件部分。

SDP-K1 是 EVAL-AD4692-ARDZ 的主控制器板。EVAL-AD4692-ARDZ 评估板符合 Arduino® Uno Shield 的机械和电气标准,可与 SDP-K1 和其他制造商的各种软件开发套件进行接口。

EVAL-AD4692-ARDZ 评估解决方案包括用于设备配置和 ADC 数据采集的 AD4692 工业 I/O (IIO) 固件应用程序驱动程序,以及用于性能评估的 AD4692 ACE 插件 GUI。

EVAL-AD4692-ARDZ 还可以通过限制评估软件中使用的采样率和通道数来评估 AD4691、AD4693 和 AD4694 的性能。请结合本用户指南查阅各产品的数据手册以获取更多信息。

EVAL-AD4692-ARDZ
对 AD4692 系列带平均滤波器的简易驱动多路复用 SAR ADC 进行评估
EVAL-AD4692 Board Photo Angle View EVAL-AD4692 Board Photo Top View EVAL-AD4692 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4692的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览