概览

优势和特点

  • 适用于 AD5706R 的功能完备的评估板。
  • 多种连接选项
  • PC 控制与 EVAL-SDP-CK1Z 板配合使用

产品详情

本用户指南解释了专为 AD5706R 设计的 EVAL-AD5706RARDZ 的操作,从而实现快速原型制作并缩短设计时间。AD5706R 采用 2.9V 至 3.6V AVDD 电源供电,并包含一个 2.5V 内部低噪声基准电压源。使用 EVAL-AD5706R-ARDZ 时,请参阅 AD5706R 数据表以获取完整详细信息。

EVAL-AD5706R-ARDZ 的一大特点是其电源解决方案,采用开关稳压器从 +5V 电源生成 3.8V 电压,可通过 USB-C 接口或外部 +5V 至 +12V 电源供电。板载稳压器为 IOVDD、AVDD 和 PVDD0/1/2/3 提供电源。它还内置了 2.5V 参考电压。

评估板提供灵活的接口,允许用户使用常见的硬件平台(例如 Arduino Shield 连接器和 SPI PMOD 连接器)来控制它。

相关产品

使用入门

所需硬件

  • EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)板(需另行购买)
  • USB-C 线缆
  • 可编程台式直流电源(额定电压 1.8V 至 12V,额定电流 1.2A)

软件

ACE软件

ZIP
18 MB
ACE plug-in for Board.AD5706R 1.2026.330939 [9月 07 26]
AD5706R 4 channel, 16 bit , current output DAC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.