AD5705R
推荐用于新设计4通道、12位、电流输出DAC,集成片内基准电压源和SPI
- 产品模型
- 2
概述
- 4通道、12/16位、电流输出型DAC
- 每个通道的可编程输出电流范围
- 50mA、150mA、200mA和300mA
- 输出电源电压:1.65V至3.6V
- 每个输出通道独立供电
- 每个通道最大压差为0.3V
- IOUT引脚上的内部接地开关
- 片内基准电压:2.5V
- 50MHz SPI接口
- DAC加载、A/B切换和抖动功能
- 集成模拟诊断监测
- 集成热警报提示
- 36凸点2.55mm × 2.55mm WLCSP封装
- 28引脚4mm × 4mm LFCSP封装
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
AD5705R/AD5706R是一款4通道、12/16位分辨率、低噪声、可编程电流输出DAC(DAC)。该器件非常适合光电控制和电流模式偏置等应用。
该器件集成了2.5V基准电压源,并具备DAC加载、A/B切换和抖动功能。板载多路复用器可监测电源电压、输出电压、输出电流及内部芯片温度。
AD5705R/AD5706R支持多种可编程输出电流范围,最大输出电流可达300mA。通过可寻址引脚,最多可让四个器件共享一条SPI总线进行通信。
每个DAC通道独立运行,并配备独立的正电源轨(PVDDx),电压范围为1.65V至3.6V,从而优化电源效率和热性能。该器件需要2.9V至3.6V的AVDD电源,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 光电控制
- 光通信
- LED驱动器可编程电流源
- 电流模式偏置
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
器件驱动器 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5705RBCBZ-RL7 | WLCSP | ||
| AD5705RBCPZ-RL7 | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 5
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5705R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论