AD5706R

推荐用于新设计

4通道、16位、电流输出DAC,集成片内基准电压源和SPI

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4通道、12/16位、电流输出型DAC
  • 每个通道的可编程输出电流范围
    • 50mA、150mA、200mA和300mA
  • 输出电源电压:1.65V至3.6V
  • 每个输出通道独立供电
  • 每个通道最大压差为0.3V
  • IOUT引脚上的内部接地开关
  • 片内基准电压:2.5V
  • 50MHz SPI接口
  • DAC加载、A/B切换和抖动功能
  • 集成模拟诊断监测
  • 集成热警报提示
  • 36凸点2.55mm × 2.55mm WLCSP封装
  • 28引脚4mm × 4mm LFCSP封装
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
AD5706R
4通道、16位、电流输出DAC,集成片内基准电压源和SPI
AD5706R Functional Block Diagram AD5706R Pin Configuration AD5706R Pin Configuration AD5706R Chip Illustration
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
开关稳压器和控制器 1
LT8624S 推荐用于新设计 具有超低噪声基准电压源的18V、4A降压型Silent Switcher 3
线性稳压器 3
MAX25302A 量产 2A汽车级低噪声LDO线性稳压器
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
MAX38912 推荐用于新设计 具有低功耗模式的11µVRMS低噪声、500mA LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5706R

AD5706R 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD5706R 的功能完备的评估板。
  • 多种连接选项
  • PC 控制与 EVAL-SDP-CK1Z 板配合使用

产品详情

本用户指南解释了专为 AD5706R 设计的 EVAL-AD5706RARDZ 的操作,从而实现快速原型制作并缩短设计时间。AD5706R 采用 2.9V 至 3.6V AVDD 电源供电,并包含一个 2.5V 内部低噪声基准电压源。使用 EVAL-AD5706R-ARDZ 时,请参阅 AD5706R 数据表以获取完整详细信息。

EVAL-AD5706R-ARDZ 的一大特点是其电源解决方案,采用开关稳压器从 +5V 电源生成 3.8V 电压,可通过 USB-C 接口或外部 +5V 至 +12V 电源供电。板载稳压器为 IOVDD、AVDD 和 PVDD0/1/2/3 提供电源。它还内置了 2.5V 参考电压。

评估板提供灵活的接口,允许用户使用常见的硬件平台(例如 Arduino Shield 连接器和 SPI PMOD 连接器)来控制它。

EVAL-AD5706R
AD5706R 评估板
EVAL-AD5706R-ARDZ Evaluation Board Angle View EVAL-AD5706R-ARDZ Evaluation Board Top View EVAL-AD5706R-ARDZ Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5706R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览