利用 42V、5A 同步降压型 Silent Switcher 降低 EMI

2017-09-18

LT8640 是一款采用 Silent Switcher 架构的 42V、5A 同步降压型稳压器。Silent Switcher 可最大限度地降低 EMI 辐射,并不需要金属屏蔽或缓慢的开关边沿。这实现了优良的 EMI 性能,并在高开关频率下提供了高效率。当开关频率为 1MHz 时,12VIN 至 5VOUT 应用的峰值效率可高于 96%,而在 2MHz 开关频率下则几乎达到 95%。5A 同步降压具有 2.5µA 的低静态电流、宽输入电压范围至 42V、以及短的最小导通时间和低压差,所有这些特性都整合在一个小型的 3mm x 4mm QFN 封装中。 
 

利用 42V、5A 同步降压型 Silent Switcher 降低 EMI

2017-09-18

LT8640 是一款采用 Silent Switcher 架构的 42V、5A 同步降压型稳压器。Silent Switcher 可最大限度地降低 EMI 辐射,并不需要金属屏蔽或缓慢的开关边沿。这实现了优良的 EMI 性能,并在高开关频率下提供了高效率。当开关频率为 1MHz 时,12VIN 至 5VOUT 应用的峰值效率可高于 96%,而在 2MHz 开关频率下则几乎达到 95%。5A 同步降压具有 2.5µA 的低静态电流、宽输入电压范围至 42V、以及短的最小导通时间和低压差,所有这些特性都整合在一个小型的 3mm x 4mm QFN 封装中。 
 

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目