60V、98% 效率、四开关同步降压-升压型控制器 IC 可驱动 LED、调节电压并给电池充电

2017-09-18

LED 正变得越来越普及,而且功能也越来越强大。1A、2A、3A 以及更高电流的 LED 串被广泛应用于车辆、广告牌、工业照明和其他多种用途,它们需要由 DC/DC 转换器准确和有效地进行驱动。在很多情况下,由于 LED 串和输入电源的电压变化,需要采用一种升压-降压拓扑结构。在本案例当中,一个四开关同步降压-升压型控制器因其高效率和小规模的电路尺寸而成为最佳解决方案。 凌力尔特的 LT®3791 是一款降压-升压控制器 IC,用于驱动输入、输出电压高达 60V 的 LED 串。它可以驱动 100W 以上的 LED,效率可达 98% 以上。随着输入和输出电压的变化,它可以平稳地从降压区切换到降压-升压区,再到升压区。LTC 的高端 PWM 调光能够为 LED 提供了准确和深度的亮度控制。LED 串短路和开路保护以及诊断功能使这成为一款强大和非常实用的升压 / 降压型 LED 驱动器。 LT3791 能充当一个恒定电流和恒定电压的 DC 稳压器,因此它也可以用作一个电压范围达 60V 和具短路保护的卓越大功率降压-升压稳压器。对于特殊的密封式铅酸电池充电器而言,恒定电流和恒定电压都是必需的,而 LT3791 具有一种特殊的 1/10 充电器电流检测功能,该功能可用于将一个已充电的高功率 SLA 电池从“充电电压”切换至一个 “浮置电压”。

60V、98% 效率、四开关同步降压-升压型控制器 IC 可驱动 LED、调节电压并给电池充电

2017-09-18
LED 正变得越来越普及,而且功能也越来越强大。1A、2A、3A 以及更高电流的 LED 串被广泛应用于车辆、广告牌、工业照明和其他多种用途,它们需要由 DC/DC 转换器准确和有效地进行驱动。在很多情况下,由于 LED 串和输入电源的电压变化,需要采用一种升压-降压拓扑结构。在本案例当中,一个四开关同步降压-升压型控制器因其高效率和小规模的电路尺寸而成为最佳解决方案。 凌力尔特的 LT®3791 是一款降压-升压控制器 IC,用于驱动输入、输出电压高达 60V 的 LED 串。它可以驱动 100W 以上的 LED,效率可达 98% 以上。随着输入和输出电压的变化,它可以平稳地从降压区切换到降压-升压区,再到升压区。LTC 的高端 PWM 调光能够为 LED 提供了准确和深度的亮度控制。LED 串短路和开路保护以及诊断功能使这成为一款强大和非常实用的升压 / 降压型 LED 驱动器。 LT3791 能充当一个恒定电流和恒定电压的 DC 稳压器,因此它也可以用作一个电压范围达 60V 和具短路保护的卓越大功率降压-升压稳压器。对于特殊的密封式铅酸电池充电器而言,恒定电流和恒定电压都是必需的,而 LT3791 具有一种特殊的 1/10 充电器电流检测功能,该功能可用于将一个已充电的高功率 SLA 电池从“充电电压”切换至一个 “浮置电压”。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目