设计一款简单、高效和可靠的正激式转换器
2017-09-18
由于隔离式 DC/DC 转换器模块的成本偏高和灵活性欠佳,许多设计人员因而选择一款可与其应用更好地匹配的分立式设计。尤其是具备有源箝位复位功能的正激式转换器,因其具有卓越的效率和减少了组件应力而在定制电源中得到了广泛应用。虽然有源箝位复位方法拥有优势,但它也带来了性能方面的局限性和潜在的可靠性问题,从而限制了其使用范围。 LTC3765 / LTC3766 是第二代芯片组,其使正激式转换器的简单性、效率和可靠性达到前所未有的水平而开辟了新天地。通过采用 Direct Flux Limit™,该芯片组消除了有源箝位正激式转换器的可靠性问题和性能局限。此外,诸如预偏置启动、平均电流限制和无光耦合器副端控制等先进功能还简化了包括隔离式电池充电器在内的众多应用。
设计一款简单、高效和可靠的正激式转换器
2017-09-18
由于隔离式 DC/DC 转换器模块的成本偏高和灵活性欠佳,许多设计人员因而选择一款可与其应用更好地匹配的分立式设计。尤其是具备有源箝位复位功能的正激式转换器,因其具有卓越的效率和减少了组件应力而在定制电源中得到了广泛应用。虽然有源箝位复位方法拥有优势,但它也带来了性能方面的局限性和潜在的可靠性问题,从而限制了其使用范围。 LTC3765 / LTC3766 是第二代芯片组,其使正激式转换器的简单性、效率和可靠性达到前所未有的水平而开辟了新天地。通过采用 Direct Flux Limit™,该芯片组消除了有源箝位正激式转换器的可靠性问题和性能局限。此外,诸如预偏置启动、平均电流限制和无光耦合器副端控制等先进功能还简化了包括隔离式电池充电器在内的众多应用。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
- {{newProjectText}} {{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}