概览
优势和特点
- 与多个串行和并行精密转换器评估板接口
- 支持高速LVDS接口
- 32MB SDRAM
- 4MB SRAM
- 通过USB 2.0接口连接PC
- 用户可重编程Altera Cyclone FPGA
- 提供8个独立的电源
- 直接连接至ADSP-BF537 Blackfin EZ-KIT Lite
产品详情
转换器评估与开发(EVAL-CED1Z)板是ADI公司平台的组成部分,旨在评估、演示和开发采用ADI公司精密转换器的系统。 它提供转换器和PC之间所需的通信、编程或控制器件、通过USB线收发数据。
应用
评估精密转换器
创建演示系统
最终用户系统原型开发
包装内含
- CED板
- USB A转Mini-B电缆
- 7 V 15W电源
系统需求
CED板专为与多个串行和并行精密转换器评估板接口而设计。 有关该特定转换器板,请参见analog.com上的特定产品页面。
文档
-
转换器评估和开发板技术笔记2011/9/29PDF1471 kB