RMS响应功率检测器
ADI公司是RF检测器领域的公认先驱与领军企业,提供种类丰富的高性能对数放大器和TruPwr™ rms响应检测器。ADI的对数放大器可测量动态范围高达100 dB的信号,工作频率范围为DC至微波,精度达±0.2 dB,非常适合RSSI和发射功率电平检测。TruPwr rms检测器解决了扩频CDMA/W-CDMA和更高阶QAM调制系统中复杂波形的测量难题,并提供大小等于输入波形等效有效值的精确调节直流电压。
产品选型表