PoE 受电设备 (PD)

Analog Devices 的受电设备 (PD) 控制器可支持多种以太网供电功率级别:IEEE PoE (13 W)、IEEE PoE+ (25.5 W)、IEEE PoE++ (71 W) 和 ADI LTPoE++ (高达 90 W) 标准。PD 控制器主要负责为供电设备 (PSE) 提供正确的特征和分级,以使 PSE 通过以太网电缆向 PD 输送正确的功率量。我们的某些 PD 控制器集成了高效率 DC-DC 转换器以简化设计,而我们其他的 PD 控制器则为设计人员提供了选择其自有 DC-DC 转换器的能力,可帮助设计人员实现独特的性价比要求。
产品选型表