MAX8745A

高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 固定频率、电流控制模式控制
  • 40/60交错式工作
  • 内部BST开关
  • 内部5V、100mA线性稳压器
  • 辅助线性稳压驱动器(提供12V或最低可调至1V)
  • Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定输出或可调输出
  • 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
  • 欠压和热故障保护
  • 过压保护(仅MAX8744A)
  • 输入范围:6V至26V
  • 2V ±0.75%基准电压输出
  • 独立的使能输入和电源就绪输出
  • 软启动和软关断(电压线性上升/下降)
  • 关断电流:8µA (典型值)

MAX8744A/MAX8745A是一款双路、降压型、带同步整流的开关电源(SMPS)控制器,非常适合电池供电系统,能够产生5V/3.3V主电源。在最低输入电压至26V最高输入电压范围内,器件保持固定工作频率和交错式工作,使输入纹波电流最小。经过优化的40/60交错工作方式能够在输入电压低至8.3V时不发生占空比重叠;而180°错相工作方式在输入电压降至10V时,即发生占空比重叠。

输出电流检测提供峰值限流保护,可以使用精密的检流电阻或利用电感的DCR进行无损耗电流检测。低噪声模式能够在轻载下保持较高效率,并使开关频率在音频范围以外。

内部5V、100mA线性稳压器为MAX8744A/MAX8745A和栅极驱动器以及外部常开负载供电。当PWM调节器工作时,自举开关可自动旁路内部线性稳压器,可提供最大200mA的电流。另外一路线性稳压驱动器配合外部pnp晶体管和次级绕组能够提供12V电源,也可以直接从主电源产生低至1V的低压输出。

独立的使能控制和电源就绪信号允许灵活的电源排序。电压软启动逐步提高输出电压,以降低浪涌电流;而软关断则逐步降低输出电压,防止出现瞬间的负电压。MAX8744A/MAX8745A包括输出欠压检测和热故障保护,MAX8744A还提供过压保护功能。

MAX8744A/MAX8745A采用32引脚5mm x 5mm、薄型QFN封装。在需要不间断供电的应用中,底部裸焊盘有助于改善散热。

应用

  • 2节至4节Li+电池供电设备
  • 主电源
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA与移动通信

MAX8745A
高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX8744A、MAX8745A:标准应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8745A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览