MAX8672

量产

完备的电源管理IC,用于NiMH电池

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可以对1至2节NiMH备用电池充电
  • 可编程充电电流
  • DC涓流充电模式,可延长电池寿命
  • 对深度放电至< 1V的电池进行恢复充电
  • 可编程充电定时器
  • 可编程充电电压门限和电池UVLO
  • BATT、LDO以及boost电路可以隔离反向电流—无需二极管
  • 关断时无电池漏电(< 50nA)
  • 温度检测可禁止标准充电
  • 电池重新充电门限,防止过充
MAX8672
完备的电源管理IC,用于NiMH电池
MAX8672:典型工作电路
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
电池充电器IC 2
MAX8568B 过期 完备的电源管理IC,用于锂电池和NiMH电池
MAX8568A 过期 完备的电源管理IC,用于锂电池和NiMH电池
开关稳压器和控制器 3
MAX8588 过期 高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
MAX8661 量产 高效率、低IQ PMIC,具有动态电压管理,用于移动产品
MAX8660 量产 高效率、低IQ PMIC,具有动态电压管理,用于移动产品
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8672EVKIT

MAX8672评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 可对1或2节NiMH备份电池充电
  • 可编程充电电压和电流
  • 可编程欠压锁定(UVLO)门限
  • 可编程充电定时器
  • 两路备份输出电压:
    升压DC-DC转换器输出为3.05V (固定),可提供20mA电流
    LDO输出为1.75V (可调),可提供20mA电流
  • 14引脚,3mm x 3mm TDFN封装
  • 无铅评估板
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8672评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,用于评估NiMH电池备份管理IC MAX8672。该评估板可为1节或2节电池充电,但是评估板被配置为针对2节电池的应用。通过外部电阻,可把最大电池充电电压、标准充电电流和涓流充电电流分别预设为3V、3mA和450µA。可编程充电定时器被设置为480分钟。可调整的电池欠压锁定(UVLO)门限被预置为1.6V,以便欠压时关闭电池备份功能。

    MAX8672评估板提供两组输出电压以维持系统电源电压。低静态电流同步整流升压DC-DC转换器将低电压备份电池升压到固定的3.05V,可提供20mA电流。低压差(LDO)输出电压被置为1.75V,可提供高达20mA电流。LDO输出电压可通过外部电阻进行调整。

    MAX8672评估板还具有热敏电阻输入以监视电池温度(不包括负温度系数(NTC)热敏电阻)。为了模拟温度为TA = +25°C时的100kΩ热敏电阻,评估板预装有一个100kΩ电阻。欲了解详细内容,请参考完整数据资料中的Thermistor Monitor部分。

    MAX8672评估板经过完全安装与测试,可工作于-40°C至+85°C温度范围。

    应用

    • PDA、掌上电脑和无线手持装置
    • 智能蜂窝电话

    MAX8672EVKIT
    MAX8672评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8672的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览