MAX6897
量产超小型、可调节排序/监控电路
- 产品模型
- 11
概述
- 在整个温度范围内具有1.8%的可调门限精度
- 工作电压VCC范围:1.5V至5.5V
- 可利用电容调节延迟
- 可选择高有效/低有效使能输入
- 可选择高有效/低有效输出
- 可选择开漏(28V容限电压)/推挽式输出
- 低电源电流(10µA,典型值)
- 在-40°C至+125°C的温度范围保证性能指标
- 超小型6引脚µDFN封装或薄型SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证(MAX6896AAZT/V+, MAX6897AAZT/V+ Only)
MAX6895–MAX6899是小尺寸、低功耗、具有排序功能的电压监视电路。该系列微型器件具有可调的、低至0.5V的电压监视门限,以及可利用外部电容调节的延迟时间,提供了极高的灵活性。该系列器件非常适用于电源排序、复位排序、以及电源切换应用。多个器件级联可实现复杂的排序应用。
高阻抗输入具有0.5V的内部监视门限,利用外部电阻分压器可以设定外部电压监视门限。当输入电压高于0.5V门限且使能输入有效(ENABLE = 高或/ENABLE = 低)时,输出信号有效(OUT = 高或/OUT = 低)。当输入电压降至0.5V以下或使能输入无效时(ENABLE = 低或/ENABLE = 高),输出信号无效(OUT = 低或/OUT = 高)。所有器件都可利用一个外部电容设定输出延迟时间――从输入上升到0.5V以上到发出有效的输出信号。MAX689_A版本从使能有效至输出有效之间也具有上述电容设定的相同延迟时间。而MAX689_P版本的使能到输出延迟为固定的1µs。
MAX6895A/P具有高有效的使能输入和高有效的推挽式输出。MAX6896A/P具有低有效的使能输入和低有效的推挽式输出。MAX6897A/P具有高有效的使能输入和高有效的开漏输出。而MAX6898A/P则具有低有效的使能输入和低有效的开漏输出。MAX6899A/P具有低有效的使能输入和高有效的推挽式输出。
该系列器件采用1.5V至5.5V的电源电压,可在整个-40°C至+125°C的温度范围内保证性能指标。每个器件都采用超小型6引脚µDFN (1.0mm x 1.5mm)封装和薄型SOT23 (1.6mm x 2.90mm)封装。
应用
- 汽车
- 计算机/服务器
- 精确的µP监控
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式设备
- 机顶盒
- 电信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6897AALT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6897AALT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6897AAZT+ | TSOT | ||
| MAX6897AAZT+T | TSOT | ||
| MAX6897AAZT/V+ | TSOT | ||
| MAX6897AAZT/V+T | TSOT | ||
| MAX6897PALT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6897PALT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6897PALT/GG8 | LFCSP | ||
| MAX6897PAZT+ | TSOT | ||
| MAX6897PAZT+T | TSOT |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6897的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论