MAX6800
量产3引脚、低功耗微处理器复位电路
3引脚/4引脚、低功耗µP复位电路,带有手动复位
- 产品模型
- 2
概述
- 0.7V超低工作电源电压
- 电源电流低至4.0µA
- 对2.85V至5.0V电源电压进行精密监控
- 复位阈值范围为2.63V至4.80V,增量约为100mV
- 可在整个温度范围内完全符合规格
- 提供三种上电复位超时周期(1ms最小值、20ms最小值、100ms最小值)
- 低成本
- 提供三种输出结构:推挽RESET、推挽低电平有效RESET、开漏低电平有效RESET
- 低至VCC = 0.7V时确保RESET/低电平有效RESET有效(MAX6800/MAX6801)
- 电源瞬变抗扰度
- 无需外部元件
- 3引脚SOT23封装
- 与MAX809/MAX810、MAX6326/MAX6327/MAX6328和MAX6346/MAX6347/MAX6348引脚兼容
MAX6800/MAX6801/MAX6802微处理器(µP)监控电路可监控2.85V至5.0V µP和数字系统中的电源。它们无需外部元件,也不用进行调整,可提高电路可靠性并降低成本。
这些器件执行单一功能——每当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,它们都会将复位信号置位,并在VCC上升到复位阈值以上后将该信号保持置位状态达预设超时周期。三个器件之间只有输出有所不同。MAX6801(推挽)和MAX6802(开漏)具有低电平有效RESET输出,而MAX6800(推挽)具有高电平有效RESET输出。VCC低至0.7V时,MAX6800/MAX6801能处于正确的状态。VCC低至1.0V时,MAX6802能处于正确的状态。
这些IC中的复位比较器旨在忽略VCC的快速瞬变。复位阈值可在2.63V和4.80V之间进行工厂调整,增量约为100mV。这些器件提供1ms(最小值)、20ms(最小值)或100ms(最小值)的复位脉冲宽度。MAX6800/MAX6801/MAX6802采用3引脚SOT23封装,适合空间受限的应用。如需更低阈值电压版本,请参见MAX6332/MAX6333/MAX6334。
应用
- 计算机
- 控制器
- 重要μP/μC电源监控
- 智能仪器
- 便携式/电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6800UR46D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6800UR46D3+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX6800UR46D3+ | 量产 | |
| MAX6800UR46D3+T | 量产 | |
|
9月 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX6800UR46D3+ | 量产 | |
| MAX6800UR46D3+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6800UR46D3+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 18 | ||
| MAX6332 | 过期 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6333 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6334 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6335 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6336 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6337 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6711 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
| MAX6712 | 过期 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
| MAX6713 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
| MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6346 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6347 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6348 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX809 | 量产 | 3引脚微处理器复位电路 |
| MAX810 | 量产 | 3引脚微处理器复位电路 |
| MAX811 | 量产 | 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6800的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论