MAX6329
量产150mA、SOT23封装、低压差线性稳压器,内置微处理器复位电路
完备的LDO和µP监控复位电路,采用SOT23封装
- 产品模型
- 4
概述
- 预设+3.3V/+2.5V/+1.8V或可调稳压器输出
- 指定工作范围内的稳压器精度为±3.0%
- 电源电流:25µA
- 100mA负载时的压差低至180mV
- 小型输出电容(最小1µF陶瓷或钽电容)
- 零反向漏电流
- 热保护和短路保护
- 具有100ms(最小值)超时的集成微处理器复位电路
- 开漏和推挽复位输出
- 稳压器关断输入(MAX6329)或手动复位输入(MAX6349)
- 6引脚SOT23封装
MAX6329/MAX6349是集成了微处理器复位电路的低压差、微功耗线性稳压器。每个器件都提供预设+3.3V、+2.5V、+1.8V或可调输出电压,并可提供高达150mA的负载电流。这些器件采用内部P沟道MOSFET调整管,电源电流消耗仅为25µA,不受器件负载影响。这些器件具有低电源电流、低压差和集成复位功能,非常适用于电池供电便携式设备。
MAX6329/MAX6349包含一个内部复位电路,当稳压器输出降至标准微处理器电源容差(-5%或-10%)以下时,该电路会发出指示。在稳压器输出超过选定的复位阈值后,复位输出保持置位100ms(最小值),确保电源电压和时钟振荡器在处理器活动使能之前已处于稳定状态。复位输出提供推挽(低电平有效或高电平有效)和开漏(低电平有效)选项。内部复位电路取代了外部微处理器监控器或基于RC的复位时间延迟。
MAX6329/MAX6349经过优化,可与1µF(最小值)输出电容搭配使用。稳压器输出电压可通过SET处的外部电阻分压器网络进行调节(通过复位阈值电压跟踪所需的输出电压)。每个器件都具有热关断保护、输出短路保护和反向漏电保护。MAX6329具有关断功能,可将稳压器电流降至1µA(最大值)以下,而MAX6349提供手动复位输入,在稳压器输出位于规格范围内时将微处理器复位信号置位。
应用
- 音频系统
- 无绳电话
- 电子规划器
- 全球定位系统(GPS)
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 调制解调器
- 掌上电脑
- PCMCIA卡
- USB设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6329TLUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6329TLUT+T | SOT_23 | ||
| MAX6329TPUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6329TPUT+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6329TLUT+ | 量产 | |
| MAX6329TLUT+T | 量产 | |
| MAX6329TPUT+ | 量产 | |
| MAX6329TPUT+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6329TLUT+ | 量产 | |
| MAX6329TLUT+T | 量产 | |
| MAX6329TPUT+ | 量产 | |
| MAX6329TPUT+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6329TLUT+T | 量产 | |
| MAX6329TPUT+ | 量产 | |
| MAX6329TPUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6329的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论