MAX5987A
量产兼容于IEEE 802.3af的高效、Class 1//Class 2 PD,内置DC-DC转换器
高度集成的动力设备有效降低BOM成本、提高效率
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 兼容于IEEE 802.3af
- PoE Class 1/Class 2分级
- 简化的墙上适配器接口
- 智能MPS
- 休眠和超低功耗模式(MAX5986A/MAX5986B)
- 高效、集成的DC-DC转换器(内置开关)
- 8.7V至60V较宽的输入电压范围
- 3.0V至14V可编程输出电压范围
- 内部补偿
- 固定214kHz/275kHz开关频率
- 频率折返,确保轻载下高效工作
- 内置输出电压监测
- 开漏RESET输出(MAX5987A)
- 过载、输出短路、输出过压和过热保护
- 打嗝式电流限制
- 反向偏置优化效率
- 集成TVS二极管可承受电缆放电(CDE)
- 内部LDO稳压器可提供高达100mA的负载驱动(MAX5987A)
- 固定3.3V或通过外部电阻分压器设置输出电压
- 49mA (典型值)浪涌电流限制
- 通过峰值2kV的200m CAT-6电缆放电测试
MAX5986A/MAX5986B/MAX5987A作为以太网供电(PoE)系统的IEEE®802.3af兼容、Class 1/Class 2 PD设备,提供完备的供电解决方案。MAX5986A/MAX5987A集成了具有高效DC-DC转换器的PD接口,只需少数外部元件即可构成完备的PD解决方案。MAX5987A包括低压差稳压器,MAX5986A/MAX5986B具有休眠和超低功耗模式。
PD接口采用单个外部电阻提供特征检测和ss 1/Class 2分级,PD接口还提供了一个隔离功率MOSFET,具有60mA (最大)浪涌电流限制和201mA (MAX5986A)或323mA (MAX5986B/MAX5987A)工作电流限制。
集成降压型DC-DC转换器采用峰值电流模式控制,提供具有快速瞬态响应、可方便实现的架构。降压型转换器工作在8.7V至60V较宽的输入电压范围,1.15A负载下能够支持高达3.84W (MAX5986A)或6.49W (MAX5986B/MAX5987A)的输出功率。MAX5986A DC-DC转换器工作在275kHz开关频率,折返式频率调整功能在轻载时将开关频率降低一半,有效提升工作效率。
器件具有输入欠压锁定(UVLO)功能,具有较宽的滞回和较长的抗尖峰脉冲时间,以补偿双绞线电缆的电阻压降,确保在电源开/关工作条件下没有尖峰干扰。器件还提供热关断、短路保护、输出过压保护和打嗝式限流,以改善性能和可靠性。
MAX5986A/MAX5986B/MAX5987A采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- IEEE 802.3af用电设备
- IP电话
- IP安全摄像机
- WiMAX®基站
- 无线接入点
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5987AETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5987AETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5987A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论