MAX5984

量产

单端口、40W、IEEE 802.3af/at PSE控制器,集成MOSFET

高度集成方案有效简化PSE设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容于IEEE 802.3af/at
  • 高达40W的单端口PSE应用
  • 集成0.5Ω功率MOSFET和检流电阻
  • 2事件引脚选择(MAX5984A/MAX5984B)
  • PD检测和分级
  • 为5级PD提供可编程限流
  • 为传统设备提供大容量检测
  • 具有直流/交流负载开路检测
  • 电流折返、占空比控制限流
  • LED指示端口状态
  • 直接快速关断控制
  • 节省空间的28引脚TQFN (5mm × 5mm)封装
MAX5984
单端口、40W、IEEE 802.3af/at PSE控制器,集成MOSFET
MAX5984 Circuit Diagram MAX5984 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5984的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览