MAX5982C
不推荐用于新设计IEEE 802.3af/at兼容PD接口控制器,集成70W大功率MOSFET
70W、PoE供电器件接口控制器,内置MOSFET
- 产品模型
- 2
概述
- 休眠模式和超低功耗休眠模式(MAX5982A/MAX5982B)
- 兼容于IEEE 802.3af/at
- 2级事件分级或墙上适配器指示输出
- 简易的墙上适配器接口
- 0–5级PoE分级
- 100V绝对最大额定输入
- 182mA最大浪涌电流限制
- 正常工作期间电流限制在1700mA至2100mA
- 电流限制和折返式保护
- 传统的36V UVLO
- LED电流可编程的LED驱动(MAX5982A/MAX5982B)
- 过热保护
- 增强散热的5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C为用电设备(PD)提供完整的接口电路,符合以太网供电(PoE)系统IEEE® 802.3af/at标准。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C为PD提供侦测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。启动过程中,MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C将浪涌电流限制在182mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(1700mA至2100mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C输入能够承受高达100V的电压。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C支持IEEE 802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一路信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从PoE电源平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式保护、过热保护、di/dt限制。MAX5982A/MAX5982B的休眠模式提供低功耗设计,支持电源信号保持(MPS)功能。MAX5982A/MAX5982B超低功耗休眠模式进一步降低了系统功耗,仍支持MPS。MAX5982A/MAX5982B带有LED驱动器,休眠模式下可自动激活。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- IEEE 802.3af/at用电设备
- IP电话、无线接点、IP安全摄像机
- WiMAX™基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5982CETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5982CETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5982C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论