MAX5965B

不推荐用于新设计

大功率、单芯片、四通道PSE控制器,用于以太网供电

符合IEEE 802.3at标准,能够在大功率以太网供电(PoE+)的PSE应用中提供高达45W的功率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合IEEE 802.3af标准/兼容IEEE 802.3at
  • 通过I²C接口随时读取端口电流
  • 大功率模式下每端口可提供高达45W功率
  • 为早期设备提供大容量侦测
  • 引脚兼容于MAX5952/MAX5945/LTC4258/LTC4259A
  • 四路独立的功率开关控制器
  • PD侦测和分级(包括2项分级)
  • 侦测期间提供负载稳定的安全检测
  • 同时提供直流和交流负载断开检测
  • I²C兼容3线串行接口
  • 折返式限流以及占空比受控的电流限制
  • 漏极开路/INT输出
  • 提供直接快速的关断控制
  • 特殊的5类分级
MAX5965B
大功率、单芯片、四通道PSE控制器,用于以太网供电
MAX5965A、MAX5965B:典型工作电路1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5965B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览