MAX5956

量产

低电压、双路、热插拔控制器,带有独立的开/关控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +1V至+13.2V供电,VIN1或VIN2 ≥ 2.7V时,可安全热插拔
  • 每通道独立的关/断控制
  • 内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
  • 启动时控制浪涌电流
  • 电路断路功能
  • 25mV至100mV可调电路断路/电流限制门限
  • VariableSpeed/BiLevel电路断路响应
  • 自动重试或者闭锁故障管理
  • 状态输出指示故障/安全状态
  • 输出欠压和过压监控或者保护
  • MAX5956
    低电压、双路、热插拔控制器,带有独立的开/关控制
    MAX5955、MAX5956:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5956的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览