产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许电路板从带电的-48V背板上安全插拔
  • 引脚和功能与LT1640AL/LT1640L兼容(MAX5948A)
  • 引脚和功能与LT1640AH/LT1640H兼容(MAX5948B)
  • 无外部元件的情况下耐受-100V输入瞬态电压
  • 工作在-20V至-80V范围
  • 可编程的浪涌电流与短路电流限
  • 可编程的过压保护
  • 可编程的欠压锁定
  • 对短路负载上电
  • 电源就绪控制输出
  • MAX5948A
    -48V热插拔控制器,外置RSENSE
    MAX5948A、MAX5948B:原理框图
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
    热插拔控制器 3
    MAX5920 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE
    MAX5921 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE、提供较高的栅极下拉电流
    MAX5939 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE、提供较高的栅极下拉电流
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5948A的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览