MAX5947B
正电源、高压、热插拔控制器
概述
- 引脚和功能兼容LT1641-2 (MAX5947B)
- 为+9V至+80V电源范围提供安全热插拔(MAX594A/B/C)
- 板卡能够从运行中的背板上安全插拔
- 闭锁/自动重试故障管理
- 低电平有效或高电平有效电源就绪输出
- 可编程设置的折返式限流
- 高边驱动外部N沟道MOSFET
- 内部过热关断
- 欠压锁定(UVLO)
- 过压保护
- 用户可编程电源电压上电速率
MAX5933A-MAX5933F/MAX5947A/B/C是用于+9V至+80V正电源的全集成热插拔控制器(MAX5947A/B/C),允许电路板卡安全的从运行中的背板上插拔而不会在背板电源上产生脉冲干扰。MAX5947B的引脚和功能兼容LT1641-2。其他器件提供额外的功能选择,如高电平有效或低电平有效电源就绪输出(PWRGD//PWRGD),锁定/自动重试故障管理,自动重试的占空比可以选择3.75%或者0.94% (请参考完整数据资料中的Selector Guide)。
MAX5933A-MAX5933F提供+31V默认欠压锁定门限,工作电压范围为+33V至+80V。MAX5947A/B/C提供+8.3V默认欠压锁定门限。所有器件都具有可编程设置的模拟折返式限流。如果器件保持在限流状态的时间超过可编程设定的时间,外部n沟道MOSFET将会闭锁(MAX5933A/MAX5933C/MAX5947A),或者在超时延时后自动重启(MAX5933B/MAX5933D/MAX5933E/MAX5933F/MAX5947B/MAX5947C)。
MAX5933_和MAX5947_工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内。这些器件提供8引脚SO封装。
应用
- 24V/48V工业/报警系统
- 电子断路器
- 热插拔板
- 工业高边开关/电路断路器
- 网络路由器和交换机
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 热插拔控制器 1 | ||
| MAX5932 | 量产 | 正电源、高压、热插拔控制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX5947A
- MAX5947B
- MAX5947C
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5947B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论