MAX5940B
量产IEEE 802.3af PD接口控制器,用于以太网供电
业内首款符合IEEE 802.3af标准的用电设备接口控制器,具有可调节的欠压锁存门限
- 产品模型
- 7
概述
- 完全集成的IEEE 802.3af PD接口
- PD检测和可编程的分类签名
- 检测期间低于10µA的漏电流偏差
- 集成的MOSFET用于隔离和浪涌电流限制
- 90V绝对最大额定值(MAX5940C/MAX5940D)
- 栅极输出允许外部控制内部隔离MOSFET
- 可编程的浪涌电流控制
- 可编程的欠压琐定功能(仅MAX5940B/MAX5940D)
- 宽UVLO滞回适应双绞线电缆电压降
- PGOOD//PGOOD输出启动下游DC-DC转换器
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D为用电设备(PD)提供完整的接口功能,遵从IEEE® 802.3af标准,用于以太网供电系统中。MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D为PD提供带有检测签名、分类签名和带可编程浪涌电流控制的集成隔离开关。该类器件还具有供电模式、宽滞回的欠压锁定(UVLO)功能,和供电正常状态指示。MAX5940A/MAX5940B具有80V的最大绝对额定值,MAX5940C/MAX5940D的最大绝对额定值为90V。
集成的MOSFET在检测和分类期间提供PD隔离。MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D在检测阶段保证漏电流偏差低于10µA。可编程的电流限制确保在上电时不会出现高浪涌电流。该类器件具有电源模式UVLO,带有宽滞回和长抗尖峰脉冲时间功能,补偿了双绞线电缆阻抗上的电压降,且保证在检测、分类和上电/断电状态转换过程中不出现瞬间脉冲干扰。
MAX5940A/MAX5940C提供高电平有效(PGOOD)的漏极开路输出和固定的UVLO门限。MAX5940B/MAX5940D提供高电平(PGOOD)有效和低电平(/PGOOD)有效的输出,且具有可调的UVLO门限,以及符合802.3af标准的缺省值。所有器件可以配合外部二极管桥,也可以不使用二极管桥。
MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D采用8引脚SO封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 计算机电话
- IP电话安全相机
- 无线接入点IEEE 802.3af用电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5940AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5940BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5940BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5940CESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5940CESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5940DESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5940DESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX5940AESA+T | 量产 | |
| MAX5940BESA+ | 量产 | |
| MAX5940BESA+T | 量产 | |
| MAX5940CESA+ | 量产 | |
| MAX5940CESA+T | 量产 | |
| MAX5940DESA+ | 量产 | |
| MAX5940DESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX5940BESA+T | 量产 | |
| MAX5940CESA+T | 量产 | |
| MAX5940DESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5940B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论