MAX5938

量产

-48V热插拔控制器,可避免VIN阶跃故障,无需RSENSE,提供过压保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作电压:-10V至-80V
  • 无需外部RSENSE
  • 驱动大功率MOSFET
  • 消除热插入至底板时的浪涌电流
  • 消除VIN跳变时的输入浪涌电流和负载掉电
  • 可调断路器门限,具有温度补偿
  • 具有瞬变抑制的电路断路故障保护
  • 功率MOSFET开启起之前提供负载短路监测(Load Probe)
  • 可设置负载电压摆率控制浪涌电流
  • ±2.4%精度、可编程开启/关闭电压(UVLO)
  • 具有瞬变抑制的过压故障保护
  • 锁定或自动重试故障管理模式
  • 低静态电流(1mA)
MAX5938
-48V热插拔控制器,可避免VIN阶跃故障,无需RSENSE,提供过压保护
MAX5938:典型工作电路
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
保护开关和控制器 2
MAX5900 量产 -100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
MAX5901 量产 -100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX5938A
  • MAX5938L
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5938的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览