产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:+16V至+60V
  • 0.45Ω集成的功率开关
  • 高达800mA的可编程输出电流
  • 过流/欠流限制检测
  • 输入逻辑信号与1.8V至5V CMOS逻辑电平兼容
  • 单独的模拟和数字地,最大±4V电压偏差
  • 电源就绪状态输出
  • 带状态输出的过流保护
  • 内置热关断
  • 内部开关保护电路
  • 带超时设定和占空比控制的折返限流
  • 锁定或自动重启的故障管理模式
MAX5923
+60V、Simple Swapper热插拔开关
MAX5923:典型工作电路
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
以太网供电(PoE)接口控制器 1
MAX5922 不推荐用于新设计 +48V、单端口网络电源,用于LAN供电
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5923的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览