MAX5910
量产+65V、Simple Swapper热插拔开关
- 产品模型
- 2
概述
- 为+10V至+65V电源提供安全的热插拔管理
- 符合IEEE 802.3AF规范(MAX5917A)
- 支持500µF负载启动(MAX5917A)
- MAX5910限流280mA
- MAX5917A限流567mA
- MAX5917B限流420mA
- 零电流负载检测
- 集成2.2Ω功率FET
- 状态输出指示故障条件
- 内置开关保护电路
- 内置热关断
MAX5910/MAX5917是完全集成的正电源热插拔开关。这些芯片允许将板卡安全地插入或拔出工作中的背板,不会引起电源端的突变。它们还监测多个电路参数,在出现故障时,切断负载,向主机发出/IFAULT逻辑电平警告。MAX5910/MAX5917工作于+10V至+65V电源电压。它们设计应用于要求热插拔的一些互联网设备,例如IP电话,但不局限于这类应用。
在启动过程中,MAX5910内部电源FET限制背板电源与负载之间的电流为280mA,MAX5917A限制为567mA,MAX5917B限制为420mA。启动完成后,FET被完全驱动,以减小其导通电阻。为了保证可靠的工作,MAX5910/MAX5917内置一些安全特性,以防止内部FET被损坏。它们包括一个兼容于正逻辑信号(+3.3V或+5V)的使能输入,以允许主机系统与负载断开。
MAX5910/MAX5917 Simple Swapper™热插拔IC监测四个参数,以判断故障类型:欠压锁定(UVLO),电源未就绪,零电流检测,和热关断。这些芯片工作在扩展级温度范围,-40°C至+85°C。MAX5910提供8引脚SO封装,MAX5917A/B提供16引脚SO封装。
应用
- 因特网应用
- IP电话
- 网络集线器、交换机和路由器
- 网络集线器、交换机和路由器
- LAN供电
- MDI供电
- 远端电源分配
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5910ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5910ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5910的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论