产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高至+28V过压保护
  • 低至-28V反向保护
  • 预设过压(OV)电平(7.4V、6.35V、5.8V、4.65V)
  • 驱动低成本互补型MOSFET
  • 内部50ms启动延时
  • 内部电荷泵
  • 8.5µA待机电流(UVLO模式)
  • 0.4µA关断电流
  • 过压故障FLAG指示
  • 6引脚(2mm x 2mm) µDFN和6引脚SOT23封装
MAX4866L
过压保护控制器,具有反向保护功能
MAX4864L、MAX4865L、MAX4866L、MAX4867:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4866L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览