MAX4865L
量产过压保护控制器,具有反向保护功能
- 产品模型
- 2
概述
- 高至+28V过压保护
- 低至-28V反向保护
- 预设过压(OV)电平(7.4V、6.35V、5.8V、4.65V)
- 驱动低成本互补型MOSFET
- 内部50ms启动延时
- 内部电荷泵
- 8.5µA待机电流(UVLO模式)
- 0.4µA关断电流
- 过压故障FLAG指示
- 6引脚(2mm x 2mm) µDFN和6引脚SOT23封装
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器可在高至+28V、低至-28V的电压故障范围内保护低电压系统。这些器件驱动一个低成本的互补型MOSFET。如果输入电压大于过压阈值,这些器件关断n沟道MOSFET,以防止对保护元件的损坏。如果输入电压低于地电压,器件关断p沟道MOSFET,以防止对保护元件的损坏。器件采用内部电荷泵而无需外部电容来驱动MOSFET GATEN以实现简单、有效的解决方案。
过压阈值预设为+7.4V (MAX4864L)、+6.35V (MAX4865L)、+5.8V (MAX4866L)和+4.65V (MAX4867)。当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,器件进入低电流待机模式(8.5µA)。在关断模式(/EN置为逻辑高),电流进一步减小(0.4µA)。MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L的UVLO阈值为+2.85V,MAX4867的UVLO阈值为+2.5V。
此外,用1µF电容将输入旁路至地可实现±15kV ESD保护。所有器件均可提供小型6引脚SOT23和6引脚,2mm x 2mm µDFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4865LELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
| MAX4865LELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4865LELT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4865L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论