MAX4842A

过期

过压保护控制器,带有状态指示FLAG

插入错误的适配器时可防止损坏电子元件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达+28V的过压保护
  • 预设的7.4V或5.8V过压触发门限
  • 驱动低成本nMOS FET
  • 内置50ms启动延迟
  • 内置电荷泵
  • 欠压锁定
  • ±15kV ESD保护输入
  • /FLAG指示电压故障
  • 6引脚SC70封装和µDFN封装
  • 无铅
MAX4842A
过压保护控制器,带有状态指示FLAG
MAX4838A、MAX4840A、MAX4842A:典型工作电路
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
保护开关和控制器 3
MAX4838 量产 过压保护控制器,带有状态标示FLAG
MAX4840 量产 过压保护控制器,带有状态标示FLAG
MAX4842 过期 过压保护控制器,带有状态标示FLAG
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4842A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览