产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达28V的过压保护
  • 预设的7.4V、5.8V或4.7V过压触发电平
  • 驱动低成本NMOS FET
  • 内设的50ms启动延迟
  • 内部电荷泵
  • 欠压锁定
  • 15kV ESD保护输入
  • /FLAG指示电压故障
  • 6引脚SC70封装
MAX4842
过压保护控制器,带有状态标示FLAG
MAX4838、MAX4839、MAX4840、MAX4841:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4842的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览