MAX4838
量产过压保护控制器,带有状态标示FLAG
- 产品模型
- 2
概述
- 高达28V的过压保护
- 预设的7.4V、5.8V或4.7V过压触发电平
- 驱动低成本NMOS FET
- 内设的50ms启动延迟
- 内部电荷泵
- 欠压锁定
- 15kV ESD保护输入
- /FLAG指示电压故障
- 6引脚SC70封装
MAX4838-MAX4842是过压保护IC,可对低压系统提供高达28V的过压保户。如果输入电压超过过压触发电平,MAX4838-MAX4842会关闭低成本的外部n沟道FET,以防止那些受保护的元件损坏。内部电荷泵无需外部电容,可非常简单地驱动FET栅极,构成一个简单、高度可靠的方案。
MAX4838/MAX4839的过压门限为7.4V,MAX4840/MAX4841的过压门限为5.8V。MAX4842具有4.7V过压门限。MAX4838-MAX4841具有门限值为3.25V的欠压锁存输出(UVLO),而MAX4842则具有3.0V的UVLO门限。除了单FET结构,这些器件还可连接背靠背外部FET,以阻止电流倒流到适配器中。
上电时,器件等待50ms,然后再驱动GATE至高。/FLAG在GATE变高之后继续保持50ms的低状态。MAX4838/MAX4840/MAX4842具有漏极开路/FLAG输出,MAX4839/MAX4841具有推挽式/FLAG输出。/FLAG输出可以立即响应过压故障。
其它功能还包括:具有15kV ESD保护的输入(采用1µF旁路电容),通过一个关断引脚(/EN)可关闭器件(MAX4838/MAX4840/MAX4842)。
所有器件都采用小型6引脚SC70封装,工作温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4838EXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX4838EXT+T | Single Chip Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX4838EXT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4838的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论