MAX4766

量产

0.075A至1.5A、可编程限流开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±10%精确限流
  • 0.075A至1.5A可编程限流
  • 浪涌电流保护
  • 热关断保护
  • 反向电流保护
  • 低压差
  • 可编程屏蔽时间
  • 可编程软启动时间
  • /FLAG功能(MAX4766B/MAX4766C)
  • 细小的8引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
  • 电源电压范围为2.25V至4.5V
MAX4766
0.075A至1.5A、可编程限流开关
MAX4766:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
MAX4789 量产 200mA/250mA/300mA限流开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4766的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览