MAX34561

量产

12V/5V热插拔开关

集成度最高的12V/5V热插拔方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全集成的+12V和+5V电源热插拔控制器
  • DS4560的双通道版本
  • 内置功率MOSFET (68mΩ和43mΩ)
  • 无需大功率RSENSE电阻
  • 可调节限流
  • 可调节输出电压摆率
  • 可调节上电使能定时
  • 输出过压限制
  • 内置热保护
  • 内置电荷泵
  • 用户可选择闭锁或自动重试模式
MAX34561
12V/5V热插拔开关
MAX34561:功能框图
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
热插拔控制器 1
DS4560 最后购买期限 12V热插拔开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34561的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览