MAX3311
量产460kbps、1µA电源电流、RS-232兼容收发器,µMAX封装
具有±15kV ESD保护的RS-232收发器,采用µMAX封装,有效节省电路板空间
- 产品模型
- 4
概述
- 1µA低功耗关断(MAX3311)
- 低电平有效INVALID输出(MAX3313)
- 接收器在关断模式下有效(MAX3311)
- 单个收发器(1Tx/1Rx),采用10引脚µMAX封装
- 支持RS-232兼容操作
MAX3311/MAX3313均为低功耗、+5V EIA/TIA-232兼容收发器。两款器件都具有一个发射器和一个接收器。这些收发器配备专有的低压差发射器输出级,可利用单个反相电荷泵通过+5V电源实现RS-232兼容操作。这些器件仅需三个0.1µF电容,将以高达460kbps的数据速率运行,同时保持RS-232兼容输出电平。
MAX3311具有1µA关断模式。在关断模式下,器件关闭电荷泵,将V-下拉至地,并禁用发射器输出。MAX3313提供低电平有效INVALID输出,当连接有源RS-232电缆信号时,该输出置为高电平,向主机发出外设连接到通信端口的信号。
应用
- 手机
- 数码相机
- 数字电视(接收器、机顶盒)
- 全球定位系统(GPS)
- 调制解调器
- 寻呼机
- 笔式掌上电脑
- POS终端
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3311CUB+ | MINI_SO | ||
| MAX3311CUB+T | MINI_SO | ||
| MAX3311EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX3311EUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3311CUB+T | 量产 | |
| MAX3311EUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论