MAX3314
量产460kbps、1µA、RS-232兼容收发器
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 接收器处于活动状态时关断功耗低至1µA
- 工作电源电流:30µA
- 数据速率:460kbps(最小值)
- 8引脚SOT23封装
- RS-232兼容电平
MAX3314是一款±5V电源供电的EIA/TIA-232兼容接口。它采用直通式架构,具有一个发射器和一个接收器。该发射器具有低压差输出级,可在460kbps速率下驱动3kΩ和1000pf负载时提供最低±3.7V的RS-232兼容输出电平。+5V和-5V电压均由外部提供。
MAX3314具有低电平有效SHDN功能,可将电源电流降至1µA。将发射器禁用并进入三态模式,接收器则保持活动状态。
MAX3314采用8引脚SOT23、µMAX®和SO封装。
应用
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 手持终端
- PDA
- POS
- 机顶盒
- 电信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3314EEKA+ | SOT_23 | ||
| MAX3314EKA+T | SOT_23 | ||
| MAX3314ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3314ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3314EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX3314ESA+ | 量产 | |
| MAX3314ESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX3314EUA+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论