MAX25612

量产

汽车应用同步、高压LED控制器

单通道同步LED控制器,适用于汽车外部照明应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高度集成最大程度降低BOM和成本
    • +5.0V至+48V较宽输入电压范围,提供最高+65V的Boost输出
    • 集成pMOS调光FET驱动器
    • ICTRL输入用于模拟调光
    • 集成高边电流检测放大器
    • 200Hz斜波发生器简化PWM调光
  • 优化效率、电路板空间和输入工作范围
    • 同步MOSFET驱动器将效率提高达5%,支持高电流升压、升/降压和高边降压应用
    • 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
    • 20引脚TSSOP封装,带裸焊盘;散热增强、4mm x 4mm、20引脚侧面防潮TQFN封装
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 短路、过压和热保护
    • 通过故障标识实现故障诊断
  • 支持汽车应用
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
MAX25612
汽车应用同步、高压LED控制器
MAX25612: Functional Diagrams
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
MAX25612EVKIT

MAX25612 评估套件

特性和优点

  • 配置为升压或升/降压模式
  • 同步控制器和功率级
  • 模拟调光控制
  • 模拟或数字PWM调光

产品详情

MAX25612评估套件(EV kit)提供的设计都已经通过验证,可用于评估MAX25612汽车级高电压、高亮度LED (HB LED)同步控制器。评估板设置为升压和升/降压配置,工作在6V至18V DC电源电压。可以提供最高2A的单串LED电流。灯串的总电压可在3V至48V范围内变化。

应用

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯

MAX25612BEVKIT

MAX25612B评估套件

特性和优点

  • 配置为SEPIC模式
  • 同步控制器和功率级
  • 模拟调光控制
  • 模拟或数字PWM调光

产品详情

MAX25612B评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25612B汽车高压、高亮度LED (HB LED)同步控制器。该评估套件设置为SEPIC配置,可在6V至18V直流电源电压范围内工作。该评估套件配置为向一串LED提供高达2A的电流。该串的总电压在3V至24V之间变化。

 

应用

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯

MAX25612EVKIT
MAX25612 评估套件
MAX25612BEVKIT
MAX25612B评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览