概览

优势和特点

  • 配置为SEPIC模式
  • 同步控制器和功率级
  • 模拟调光控制
  • 模拟或数字PWM调光

产品详情

MAX25612B评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25612B汽车高压、高亮度LED (HB LED)同步控制器。该评估套件设置为SEPIC配置,可在6V至18V直流电源电压范围内工作。该评估套件配置为向一串LED提供高达2A的电流。该串的总电压在3V至24V之间变化。

 

应用

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯