MAX22505

量产

±40V高速USB端口保护器

业界首款±40V高速USB端口保护器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可靠通信
    • 为VBUS/GND集成±50V直流保护
    • 为D+/D-集成±40.7V直流保护
    • 热关断保护
    • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 高性能
    • 支持高速(480Mb)、全速(12Mb)和低速(1.5Mb)
    • 3.0V至5.5V电源电压
    • 4Ω (典型值) VBUS/D+/D-通道电阻
    • 1Ω (最大值) GND通道电阻
    • 高速USB禁止模式允许支持高共模电压
  • 设计灵活性
    • 对USB工作速率透明
    • 无需配置的USB主机或设备保护
    • VBUS和GND通路可选外部MOSFET驱动器
  • 支持USB OTG
  • 比USB隔离更简单
MAX22505
±40V高速USB端口保护器
MAX22505: Application Block Diagram
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
IBIS 模型 1


评估套件

MAX22505EVKIT

MAX22505评估板

特性和优点

  • 由USB主机供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX22505评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX22505 ±40V USB端口保护器。

评估板包括3个独立部分:高功率外设部分、低功率外设部分和高功率主机部分。各个部分演示对USB总线的保护,防止USB线上的过压条件。

与低功率外设电路相比,高功率外设部分增加了外部MOSFET开关,降低传输至外设的功率损耗。

评估板完全由USB主机供电,例如笔记本电脑,无需其他电源。对于外设应用,为方便起见,提供了隔离电源,但在客户应用中不是必须的。提供测试访问点,可选择通过外部为各个电路部分供电。

应用

  • USB诊断端口
  • 工业PC
  • 可编程逻辑控制器(PLC)

MAX22505EVKIT
MAX22505评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览