MAX20306

最后购买期限

低导通电阻、双向过压保护,带电流检测

集成低RON OVP,带电流检测,用于直接充电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保护便携式设备
    • 较宽工作输入电压:+3V至+28V
    • 6A连续输出电流能力
    • 集成23mΩ (典型值)导通电阻
  • 灵活的过压保护
    • 宽范围、可调节OVLO门限范围:+3.5V至+5.5V
    • OTG支持OUT为VBUS供电
    • 预设高精度内部OVLO
  • 附加保护特性提高系统可靠性
    • 100V浪涌抗扰性
    • 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
    • ±10%精度电流检测输出和关断输入
    • 热关断保护
    • 标识输出:低电平有效OVPF、OCF、NCF,低电平有效ACOK (MAX20305)
    • 电源就绪(POK) 4V稳压输出(MAX20306)
  • 节省空间
    • 30焊球(2.65mm x 2.23mm)
MAX20306
低导通电阻、双向过压保护,带电流检测
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20306EVKIT

MAX20305和MAX20306评估板

特性和优点

  • 3V至28V工作电压范围
  • 低电平有效OVPF、低电平有效ACOK、POK、OCF、NCF标识LED指示
  • OUT电源LED指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20305/MAX20306评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX20305/MAX20306低导通电阻、双向过压保护器,带电流检测器件。评估板已安装MAX20305EWV+或MAX20306EWV+。定购时请指定器件号。

应用

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX20305EVKIT

MAX20305和MAX20306评估板

特性和优点

  • 3V至28V工作电压范围
  • 低电平有效OVPF、低电平有效ACOK、POK、OCF、NCF标识LED指示
  • OUT电源LED指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20305/MAX20306评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX20305/MAX20306低导通电阻、双向过压保护器,带电流检测器件。评估板已安装MAX20305EWV+或MAX20306EWV+。定购时请指定器件号。

应用

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX20306EVKIT
MAX20305和MAX20306评估板
MAX20305EVKIT
MAX20305和MAX20306评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20306的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览