产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用微型10引脚µMAX封装的双通道USB开关
  • 每通道负载高达500mA
  • 内置20ms故障消隐
  • 符合USB规范
  • 输入电压范围:+4.0V至+5.5V
  • 静态电流:45µA
  • 关断电流:3µA
  • 独立关断控制
  • 独立的低电平有效FAULT指示器输出
  • 热过载保护
MAX1812
双路、USB开关,带有故障屏蔽
MAX1812:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1812的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览