MAX16999
量产超低输出电压、低静态电流线性稳压器,用于高温环境
静态电流低至13µA的线性稳压器,能够输出高达100mA的电流
- 产品模型
- 6
概述
- 输出电压可预设在0.5V至3.3V
- TA = +125°C时,输出电流高达100mA
- 13µA静态电流
- 逻辑控制使能
- 可调节POR延迟标志
- 复位定时器提供GND短路保护
- 能够与同等电压的大电流电源一起实现并行供电
- 通过AEC-100认证
- 热过载和短路保护
- 带裸焊盘的微型8引脚µMAX®封装
MAX16999线性稳压器的输入电压范围为2.5V至5.5V,提供高达100mA的连续负载电流,静态电流约为13µA (典型值)。输出电压可由内部预设在0.5V至3.3V (参见数据资料中的Selector Guide)。当输出电压达到标称稳压值时,低有效、漏极开路复位输出将在可编程超时周期内继续保持低电平。将外部电容连接至CRES用于设置复位超时。
该器件还具有逻辑控制的关断、短路和热过载保护功能。非常适合多媒体、远程信息处理终端和电机控制微处理器(µC)的监测。MAX16999可以在休眠模式下为µC的核或终端部分提供低静态电流供电,还可以在µC关断期间用于定时器或存储器供电。可调节POR延迟有助于电源排序。
应用
- 手持/便携设备
- 工业
- 不间断计时
- SDRAM电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16999AUA09+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA09+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA12+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA15+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA15+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16999的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论