MAX16970

不推荐用于新设计

具有Apple iPhone/iPad和USB 2.0充电检测功能的3A汽车高速USB保护器

业界超低的USB功率FET电阻,符合BC1.2和Apple iPhone/iPad充电规范

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 行业先进的RDS(ON)充分降低了总线线路上的压降,有助于满足设备连接器的USB电压规范
    • 具有高容性负载能力的限流31mΩ(典型值)总线开关
  • 为汽车环境提供强大的过压和ESD保护,无需外部保护元件
    • 受保护的HVBUS输出端提供电池短路和接地短路保护
    • 受保护的HVD+和HVD-输出端提供电池短路和HVBUS短路保护
    • 两个4.0Ω(典型值)RON USB 2.0数据开关
    • 集成过流和短路自动重试
    • 高ESD保护(HVD+、HVD-、HVBUS)
      • ±15kV人体模型
      • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
      • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • 20ms故障消隐超时周期
  • 通过智能状态机自动转换充电模式,实现无缝器件集成
    • 集成Apple iPhone 1.0A专用充电模式
    • 集成Apple iPad 2.1A专用充电模式
    • USB-IF BC1.2充电下行端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式
    • 中国电信行业标准YD/T 1591-209
    • USB On-The-Go (OTG)支持
  • 与采用16引脚QSOP封装的MAX16919/MAX16969直接引脚兼容
  • 通过AEC-Q100认证
MAX16970
具有Apple iPhone/iPad和USB 2.0充电检测功能的3A汽车高速USB保护器
MAX16970, MAX16971: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16971EVKIT

MAX16970/MAX16971评估板

特性和优点

  • 集成专用充电和主机充电器端口检测电路
  • 支持500mA至3A充电电流
  • USB 2.0兼容LS/FS和HS工作模式
  • HVBUS输出上提供电池短路、对地短路和过流保护
  • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
  • USB供电或用户提供电源
  • 完全安装并经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX16971评估板(EV kit)演示MAX16970/MAX16971车载USB 2.0保护器IC。器件支持高速、全速和低速工作模式。此外,器件也包括支持对消费类设备进行快速充电的集成电路,兼容Apple® 1A专用充电模式、USB-IF主机充电器端口检测协议以及China YD/T 1591-2009标准。专用充电模式具有自动检测功能,根据连接的便携式设备(PD)自动选择正确的专用充电协议。型号中带有GEEB和GTEB后缀的器件也支持按照USB-IF OTG规范独立控制+5V总线,以及增加对Apple 2.1A专用充电的支持。

评估板已安装MAX16971GEEA/V+,利用板载MAX15007A车载稳压器提供IN逻辑电源。可联系工厂免费索要引脚兼容的MAX16970/MAX16971 IC变体型号样品,提供附加专用充电模式功能和低电平有效使能逻辑。

应用

  • 车载联网
  • 车载无线电与导航
  • 远程信息处理
  • USB集线器

MAX16971EVKIT
MAX16970/MAX16971评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16970的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览