MAX16915

量产

理想二极管、电池反接及过压保护开关/限幅控制器,外置MOSFET

具有反向电流保护和极小导通压降的理想二极管构成过压保护器件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作于4.5V至19V输入电压
  • 瞬态电压保护可高达+44V和-75V
  • 可通过电阻分压器调节过压门限,关断模式下完全关闭电路
  • 理想的二极管电池反接保护
  • 采用适当尺寸的外部pFET可实现低压降
  • 防止反向充电
  • 过压指示
  • 关断输入
  • 29µA低工作电流
  • 6µA低关断电流
  • 热过载保护
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 小尺寸10引脚µMAX封装
MAX16915
理想二极管、电池反接及过压保护开关/限幅控制器,外置MOSFET
MAX16914、MAX16915:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16915的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览