MAX16914
量产理想二极管、电池反接及过压保护开关/限幅控制器,外置MOSFET
具有反向电流保护和极小导通压降的理想二极管构成过压保护器件
- 产品模型
- 2
概述
- 工作于4.5V至19V输入电压
- 瞬态电压保护可高达+44V和-75V
- 可通过电阻分压器调节过压门限,关断模式下完全关闭电路
- 理想的二极管电池反接保护
- 采用适当尺寸的外部pFET可实现低压降
- 防止反向充电
- 过压指示
- 关断输入
- 29µA低工作电流
- 6µA低关断电流
- 热过载保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小尺寸10引脚µMAX封装
MAX16914/MAX16915是低静态电流过压保护和电池反接保护控制器,设计用于可承受瞬态高压和故障条件的汽车系统及工业系统。这些故障条件包括抛负载、电压突降以及反向输入电压。控制器检测电源输入端的电压并控制两个外部pFET,以便在出现故障时断开负载。当输入电源电压大于4.5V时,外部pFET导通并在达到编程设置的过压门限前保持导通。出现高压故障条件时,控制器在整个瞬态过压期间将输出电压调整到所设置的门限电压上限(MAX16915)或切换至高阻(MAX16914),避免损坏后续电路。过压情况通过低电平有效的漏极开路输出/OV指示。
电池反接pFET可以看作是理想的二极管,在正向偏置时压降最小。反向偏置时,pFET关断,防止后续电路的大电容向电源放电。
关断控制可完全关断IC,断开输入与输出的连接以及TERM与其外部电阻分压器的连接,使静态电流降至最低。
这两款器件均采用10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 工业
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16914AUB+ | MINI_SO | ||
| MAX16914AUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16914的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论