MAX16170A
预发布集成 CSA 的高压理想二极管控制器
- 产品模型
- 6
概述
- 3V 至 65V 工作电压范围
- 支持 12V/24V 电池系统
- -42V 至 +76V 输入保护范围
- 更广泛的瞬变免疫力
- 高端 CSA
- 实现系统功率电平测量
- 输出检测
- 实现快速故障恢复
- 30kHz 有源整流
- 促进按照汽车标准进行系统级测试
- 支持 ORing 应用
- 强大的故障恢复模式
- 5μA 关断模式低电流
- 延长电池寿命
- 电阻可调 OCP 阈值
- 增加设计灵活性
- 1mA(最小值)睡眠模式电流输出
- 支持待机操作模式
- FETOK/FLT 输出
- 增强系统诊断
- AEC-Q100 认证进行中
MAX16170A 是一款高压理想二极管控制器,可为汽车应用提供完整的系统级保护。MAX16170A 旨在通过增加诊断功能、强大的故障恢复模式和高侧集成电流检测放大器 (CSA) 来增强系统的安全性、可靠性和性能。MAX16170A 采用双栅驱动器拓扑结构,支持共漏配置,并可保护系统免受反向电压、输入过电压 (OV)、欠电压 (UV)、过电流和热故障的影响。在上电期间,该套件监控外部功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的开路或短路情况,并在一个或两个功率 MOSFET 损坏时发出开漏输出(FETOK)。此外,该套件还提供开漏故障输出(FLT),当出现故障情况时,该输出将变为低电平。
在正常运行期间,MAX16170A 将 MOSFET (Q1) 漏源极之间的电压降调节至 10mV,以在反向电压故障情况下阻止直流电流流向电池。从低压输入(ILIM)到地的电阻器设置过流阈值。
在睡眠模式下运行,该设备仅消耗 5μA(典型值),同时向负载提供 1mA(最小值)电流以支持待机系统运行。在关机模式下,电荷泵被禁用,OV 和 UV 电阻分压器通过 TERM 开关与电池断开,从而将关机供电电流降低到 3μA(典型值)。
MAX16170A 采用 4mm x 4mm x 0.75mm、20 引脚、侧面可润湿的 TQFN 封装,并带有裸露焊盘。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(汽车行业适用温度)。
应用
- 汽车动力系统
- 网络/电信动力系统
- RAID 系统
- 服务器
- PoE 系统
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX16170A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16170A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论